Piesă de presiune laterală cu arc cu manșon filetat oțel 03334-1020X20
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Reglabil individual
- Bolț de presiune călit
- Potrivit pentru foi de tablă subțiri
Unitatea de vânzare
8,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu manșon filetat
Varianta 2
fără garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul exterior
M12
L=lungime
19
D1
5
F
aprox. N
20
Forța arcului
Standard
K
2x60°
L1
6,7
SW
10
UNSPSC Code
31161704
X
1,6
±S
0,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Bolț de presiune din oțel, călit și zincat.
Manșon zincat albastru.
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc, cu manșon filetat pot fi reglate individual în funcție de piesa care trebuie prinsă. Totodată, manșonul filetat este potrivit pentru înșurubarea în tablele subțiri, pentru că poate fi fixat cu una sau două piulițe.
W și Z conform indicațiilor clientului.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.