text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu manșon filetat
Varianta 2
fără garnitură de etanșare
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D=Diametrul exterior
M18X1,5
L=lungime
45
D1
10
F aprox. N
100
Forța arcului
Standard
K
2,5x60°
L1
16,7
SW
16
UNSPSC Code
31161704
X
3,2
±S
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Bolț de presiune din oțel, călit și zincat.
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc, cu manșon filetat pot fi reglate individual în funcție de piesa care trebuie prinsă. Totodată, manșonul filetat este potrivit pentru înșurubarea în tablele subțiri, pentru că poate fi fixat cu una sau două piulițe.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem