text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu manșon filetat
Varianta 2
fără bolţ de presiune
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D=Diametrul exterior
M12
L=lungime
19
D1
M4
F aprox. N
20
Forța arcului
Standard
K
2x60°
L1
4
SW
10
UNSPSC Code
31161704
±S
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Manșon zincat albastru.
Disc de montaj întărit și lustruit.
Note
În funcție de utilizare, șurubul de presiune poate fi auto-fabricat și înșurubat în orificiul filetat al șaibei de încorporare.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem