Piesă de presiune laterală cu arc cu manșon filetat oțel 03336-1050X20
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Utilizabil universal
- Disc de montare călit
Unitatea de vânzare
8,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu manșon filetat
Varianta 2
fără bolţ de presiune
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul exterior
M12
L=lungime
19
D1
M4
F
aprox. N
50
Forța arcului
Standard
K
2x60°
L1
4
SW
10
UNSPSC Code
31161704
±S
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Manșon zincat albastru.
Disc de montaj întărit și lustruit.
Disc de montaj întărit și lustruit.
Note
În funcție de utilizare, șurubul de presiune poate fi auto-fabricat și înșurubat în orificiul filetat al șaibei de încorporare.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.