Unealtă de asamblare oțel 03334-06
- Pentru montajul pieselor laterale elastice de presiune
- Lustruit
Unitatea de vânzare
16,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de asamblare
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametru
~16
L=lungime
~60
Potrivit pentru
piese de presiune laterală cu arc
cu D =
M12
K
2x60°
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Piesele de presiune laterală cu arc pot fi montate cu ușurință cu ajutorul instrumentului de montare.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.