Piesă de presiune laterală cu arc fără bolţ de presiune aluminiu 03332-32066
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Utilizabil universal
- Disc de montare călit
- Etanșare contra murdăriei
Unitatea de vânzare
8,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
fără bolţ de presiune
Varianta 2
cu garnitură de etanșare
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul exterior
10
L1=lungime
7,5
L=lungime
12
D1
M4
D2
10
F
aprox. N
75
Forța arcului
Standard
S
2
UNSPSC Code
31161704
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
Manșon din aluminiu.
Disc de montare din oțel.
Arc de oțel.
Disc de montare din oțel.
Arc de oțel.
Version
Manșon zincat albastru.
Note
În funcție de utilizare, șurubul de presiune poate fi auto-fabricat și înșurubat în orificiul filetat al șaibei de încorporare.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.