text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
fără bolţ de presiune
Varianta 2
fără garnitură de etanșare
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D=Diametrul exterior
10
L1=lungime
7,5
L=lungime
12
D1
M4
D2
10
F aprox. N
40
Forța arcului
Standard
S
2
UNSPSC Code
31161704
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
Manșon din aluminiu.
Disc de montare din oțel.
Arc de oțel.
Version
Manșon zincat albastru.
Note
În funcție de utilizare, șurubul de presiune poate fi auto-fabricat și înșurubat în orificiul filetat al șaibei de încorporare.
Prin utilizarea cursei de prindere (S) și a lungimii asociate (L1) se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F).
Forma B este prevăzută suplimentar cu o garnitură de etanșare împotriva pătrunderii așchiilor și murdăriei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought