Unealtă de asamblare oțel 03350-905
- Accesorii elemente de tensionare rotunde
Unitatea de vânzare
16,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de asamblare
Materialul
corpului de bază
oțel
G1
M3
Potrivit pentru
Element de prindere rotund cu filet M3
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Șurubelniță specială 6kt cu știft filetat. Acesta este înșurubat în filetul G1 al șurubului cilindrului pentru a poziționa sau slăbi elementul de prindere rotund.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.