text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de asamblare
Materialul corpului de bază
oțel
Potrivit pentru piese de presiune laterală cu arc cu D =
10
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Piesele de presiune laterală cu arc pot fi montate cu ușurință cu ajutorul instrumentului de montare.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem