{"product":{"productId":"agid.35274","price":3.38,"name":"Închizătoare cu pârghie din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere până la 3000 N, găuri de înșurubare ascunse, forma B"},"currency":"EUR"}
- Tehnologie simplă de închidere pentru capace, căptușeli și containere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, construcția de rezervoare
- Rezistență la vibrații din cauza depășirii punctului mort
- Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite
- Poate fi asigurat sau sigilat pentru a preveni slăbirea accidentală
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închizătoare cu pârghie cu suport de prindere pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi fixate sau sigilate împotriva slăbirii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de menținere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi fixate sau sigilate împotriva slăbirii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de menținere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
On request
Design blocabil cu orificiu de blocare.
Accessory
Cârlig de prindere 05535.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.