text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închizătoarele cu pârghie reglabile sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse. De asemenea, se caracterizează printr-un design foarte stabil și o înălțime totală redusă.

După ce cârligul de fixare a fost agățat în contracârlig, piesele care trebuie conectate pot fi strânse împreună cu până la 6 mm prin tensionarea părții mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M6).

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați contracârlige separat.

Forța de menținere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Drawing reference
Forma A standard
Forma B cu siguranță
Forma C cu inel de blocare

1) Șablon de găurire pentru montare cu contracârlig
Accessory
Cârlig de prindere 05545.

Descoperiți gama de produse norelem