{"product":{"productId":"agid.24893","price":5.53,"name":"Închizătoare cu pârghie, din zinc cu etrier din tablă, găuri de înșurubare ascunse, fără posibilitate de blocare"},"currency":"EUR"}
- Design compact și atractiv
- Pentru forțe de închidere mari
- fără broască cu cilindru
- Invizibil datorită închiderii ascunse
Descriere
Material
Zinc turnat sub presiune.
Version
Vopsit în câmp electrostatic negru, cromat lucios sau cromat mat.
Note
Închizătoare cu pârghie pentru închiderea ușoară și sigură a ușilor și a clapetelor. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat de dimensiune M3 pentru fixarea componentelor.
Carcasa turnată sub presiune ascunde toate părțile funcționale și este astfel securizată împotriva dezasamblării atunci când este închisă.
Capacitatea maximă de încărcare este de 1.200 N.
Se livrează cu un contra-cârlig.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat de dimensiune M3 pentru fixarea componentelor.
Carcasa turnată sub presiune ascunde toate părțile funcționale și este astfel securizată împotriva dezasamblării atunci când este închisă.
Capacitatea maximă de încărcare este de 1.200 N.
Se livrează cu un contra-cârlig.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.