text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Zinc turnat sub presiune.
Version
Vopsit în câmp electrostatic negru, cromat lucios sau cromat mat.
Note
Închizătoare cu pârghie pentru închiderea ușoară și sigură a ușilor și a clapetelor. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat de dimensiune M3 pentru fixarea componentelor.

Carcasa turnată sub presiune ascunde toate părțile funcționale și este astfel securizată împotriva dezasamblării atunci când este închisă.

Versiunea cu încuietoare cu cilindru este furnizată cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este aceeași, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.

Capacitatea maximă de încărcare este de 1.200 N.

Se livrează cu un contra-cârlig.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem