Șurub pivotant oțel 05660-06050
- Închidere rapidă pentru clapete, capace și capote
- Cleme de siguranță incluse
Unitatea de vânzare
8,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub pivotant
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
termoplastic
D=filet
M6
D1
6
D2
14
D3
32
D4
12
H
20
H1
10
H2
1,6
L
22
L1
17
L2
max.
42,4
L2
min.
30,4
S
7
UNSPSC Code
31161508
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
Mâner stea: termoplastic.
Bucșă din oțel.
Disc: oțel 140 HV.
Șurub cu ochi: oțel, clasa de rezistență 8.8.
Mâner cu ax: oțel călit 1.1181.
Bucșă din oțel.
Disc: oțel 140 HV.
Șurub cu ochi: oțel, clasa de rezistență 8.8.
Mâner cu ax: oțel călit 1.1181.
Version
Mâner stea negru.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Disc strălucitor.
Șurub cu ochi brunat.
Mâner cu ax călit, șlefuit, strălucitor.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Disc strălucitor.
Șurub cu ochi brunat.
Mâner cu ax călit, șlefuit, strălucitor.
Note
Șuruburile pivotante sunt livrate fără a fi asamblate.
Sunt incluse inele corespunzătoare de fixare.
Sunt incluse inele corespunzătoare de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.