{"product":{"productId":"agid.36856","price":3.05,"name":"Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier cu arc și compensare integrată a lungimii până la 500 N, găuri de înșurubare ascunse"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier cu arc și compensare integrată a lungimii până la 500 N, găuri de înșurubare ascunse, forma A
de la
3,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier cu arc și compensare integrată a lungimii până la 500 N, găuri de înșurubare ascunse, forma B
de la
3,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu clemă cu arc pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, a capacelor de recipiente, a panourilor de mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin tensionarea unei cleme cu arc. Închizătoarele cu pârghie pot fi prinse în șuruburi sau în nituri.
Forța de fixare se aplică prin tensionarea unei cleme cu arc. Închizătoarele cu pârghie pot fi prinse în șuruburi sau în nituri.
Drawing reference
Forma A: cu arc integrat (max. +4 mm)
Forma B: cu șurub integrat pentru reglarea manuală (max. +4 mm)
Forma B: cu șurub integrat pentru reglarea manuală (max. +4 mm)