text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu etrier de prindere pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, a capacelor de recipiente, a panourilor de mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.

Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați contracârlige separat.

Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Pentru 05537-1430841 contracârlig 05537-9143161.
Pentru 05537-1430842 contracârlig 05537-9143162.
Pentru 05537-2531071 contracârlig 05537-9253191.
Pentru 05537-2531072 contracârlig 05537-9253192.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem