text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu etrier de prindere cu arc pentru menținerea și închiderea în siguranță a clapetelor, capace de recipiente, panouri de acoperire pentru mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare este aplicată prin tensionarea unui etrier de prindere cu arc.

Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați contracârlige separat.

Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Pentru 05537-1430841 contracârlig 05537-9143161.
Pentru 05537-1430842 contracârlig 05537-9143162.
Pentru 05537-2531071 contracârlig 05537-9253191.
Pentru 05537-2531072 contracârlig 05537-9253192.

Descoperiți gama de produse norelem