text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu etrier de prindere pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, a capacelor de recipiente, a panourilor de mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.

Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați contracârlige separat.

Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Contracârlige 05528.

Descoperiți gama de produse norelem