{"product":{"productId":"agid.36873","price":1.06,"name":"Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere de până la 300 N, găuri de înșurubare în lateral"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu etrier de prindere pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, a capacelor de recipiente, a panourilor de mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Contracârlige 05528.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.