{"product":{"productId":"agid.36862","price":1.08,"name":"Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere rotund de până la 250 N, găuri de înșurubare ascunse sau în lateral"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere rotund până la 250N, găuri de înșurubare ascunse sau în lateral, forma A
de la
1,14 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere rotund până la 250 N, găuri de înșurubare ascunse sau în lateral, forma B
de la
1,14 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere rotund până la 250 N, găuri de înșurubare ascunse sau în lateral, forma C
de la
1,08 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere rotund până la 250 N, găuri de înșurubare ascunse sau în lateral, formă D
de la
1,08 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoare cu pârghie cu etrier de prindere pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, a capacelor de recipiente, a panourilor de mașini și similar. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Forța de fixare se aplică prin fixarea unui etrier de prindere.
Cu ajutorul orificiului D2, închizătoarele cu pârghie pot fi asigurate sau sigilate împotriva desprinderii neintenționate.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Contracârlige 05528.