text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoarele cu pârghie sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse. Pentru a compensa toleranțele, închizătorul cu pârghie are un cârlig de fixare montat mobil.

Odată ce cârligul de fixare a fost agățat în contracârlig, piesele care urmează să fie îmbinate pot fi trase împreună prin strângerea tensionarea mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a crea o tensionare suficientă, cârligul de prindere poate fi reglat cu ajutorul unui ax.

Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați contracârlige separat.

Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Contracârlige 05550-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem