Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere triunghiular până la 1000 N, reglabile, găuri de înșurubare vizibile, forma A
de la
7,52 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu suport de prindere triunghiular până la 1000 N, reglabile, găuri de înșurubare vizibile, forma B
de la
9,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Oțel inoxidabil șlefuit electrolitic.
Note
Închizătoarele cu pârghie sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Odată ce cârligul de fixare a fost agățat în contracârlig, piesele care urmează să fie îmbinate pot fi trase împreună prin strângerea tensionarea mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a crea o tensionare suficientă, cârligul de fixare poate fi reglat cu ajutorul unui ax.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Odată ce cârligul de fixare a fost agățat în contracârlig, piesele care urmează să fie îmbinate pot fi trase împreună prin strângerea tensionarea mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a crea o tensionare suficientă, cârligul de fixare poate fi reglat cu ajutorul unui ax.
Închizătoarele cu pârghie pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați contracârlige separat.
Forța de strângere F1 se referă la închizătorul cu pârghie, nu la contra-cârlig.
Accessory
Contracârlige 05551.