Deschizător de urgență plastic negru 05599-96080
- Pentru deblocarea de urgență pentru sistemele de închidere
- Potrivit pentru toate încuietorile cu zăvor
Unitatea de vânzare
31,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Deschizător de urgență
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
BN=pentru canelură
8/10
Acționare
Buton
H
max.
80
H
min.
60
P
60-80
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corpul bazei: plastic PA 6, armat cu fibră de sticlă.
Buton de apăsare: plastic PA 6, armat cu fibră de sticlă.
Bolț de deblocare: oțel.
Buton de apăsare: plastic PA 6, armat cu fibră de sticlă.
Bolț de deblocare: oțel.
Version
Corp de bază negru.
Buton roșu.
Încuietoare de deblocare galvanizată.
Buton roșu.
Încuietoare de deblocare galvanizată.
Note
Pentru deblocarea de urgență din spate pentru sistemele de închidere. Montajul se realizează fără prelucrare mecanică, folosind două șuruburi cilindrice (de preferință M6x12 DIN 912). Potrivit pentru toate sistemele de închidere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.