Încuietoare cu sfert de rotație, cu compresie cursă de strângere variabilă oțel zincat și pasivat 05577-01-4537441
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnică de transport, asamblare, logistică, uși, construcții de dulapuri de distribuție
- Cursă de strângere variabilă 7 mm
- Deblocarea închizătorului prin rotirea în sensul acelor de ceasornic
- Acționare: pătrat 7 mm, bit dublu 3 mm și 5 mm, mâner în stea
Unitatea de vânzare
23,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație, cu compresie
Varianta 1
cursă de strângere variabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
H=înălțime
40
L=lungimea limbii
37
S = grosimea maximă a peretelui
7
SW = lățimea cheii
27
A
37 - 44
Acționare
Biți dubli 5 mm
UNSPSC Code
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Zăvor rotativ din oțel.
Mâner sub formă de stea DIN 6336 Duroplast.
Mâner sub formă de stea DIN 6336 Duroplast.
Version
Încuietoare cu sfert de rotație, zincată și pasivată albastru.
Mâner sub formă de stea, negru.
Mâner sub formă de stea, negru.
Note
Elementele de blocare rotative prin compresie sunt utilizate în principal pentru uși și carcase care necesită o presiune de contact mai mare din partea garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic.
Assembly
Într-un alezaj cu Ø25 mm este introdusă o canelură pentru știftul de blocare. Închizătoarea se introduce prin alezaj. Pentru împingerea și fixarea piuliței, limba trebuie să se afle în poziție finală și în mijlocul spațiului gol.
Functions
Rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic rotește limba cu 90° și o aduce în poziția închisă. O nouă rotație strânge limba prin filet în direcție axială și astfel crește presiunea de contact. Deblocarea închizătorii se face prin rotire în sens invers acelor de ceasornic. Limba se deschide pozitiv în poziția finală, ceea ce asigură, de asemenea, o deschidere sigură în cazul garniturilor aderente.
Cursa de strângere variabilă este de 7 mm. Intervalul de fixare de 9-44 mm este acoperit de 7 limbi curbate (dimensiunea A).
Livrarea se face în stare complet montată.
Cursa de strângere variabilă este de 7 mm. Intervalul de fixare de 9-44 mm este acoperit de 7 limbi curbate (dimensiunea A).
Livrarea se face în stare complet montată.
On request
Versiune impermeabilă din oțel inoxidabil A2 conform IP65.
Drawing reference
1) Știft de blocare
2) Cadru
Acționare
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
d) Mâner în formă de stea
e) Cheie triunghiulară de 7 mm
2) Cadru
Acționare
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
d) Mâner în formă de stea
e) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.