text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație, cu compresie
Varianta 1
cursă de strângere variabilă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
H=înălțime
40
L=lungimea limbii
43
S = grosimea maximă a peretelui
7
SW = lățimea cheii
27
A
29 - 36
Acționare
Cheie triunghiulară de 7 mm
UNSPSC Code
27111705
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Zăvor rotativ din oțel.
Mâner sub formă de stea DIN 6336 Duroplast.
Version
Încuietoare cu sfert de rotație, zincată și pasivată albastru.
Mâner sub formă de stea, negru.
Note
Elementele de blocare rotative prin compresie sunt utilizate în principal pentru uși și carcase care necesită o presiune de contact mai mare din partea garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic.
Assembly
Într-un alezaj cu Ø25 mm este introdusă o canelură pentru știftul de blocare. Închizătoarea se introduce prin alezaj. Pentru împingerea și fixarea piuliței, limba trebuie să se afle în poziție finală și în mijlocul spațiului gol.
Functions
Rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic rotește limba cu 90° și o aduce în poziția închisă. O nouă rotație strânge limba prin filet în direcție axială și astfel crește presiunea de contact. Deblocarea închizătorii se face prin rotire în sens invers acelor de ceasornic. Limba se deschide pozitiv în poziția finală, ceea ce asigură, de asemenea, o deschidere sigură în cazul garniturilor aderente.

Cursa de strângere variabilă este de 7 mm. Intervalul de fixare de 9-44 mm este acoperit de 7 limbi curbate (dimensiunea A).

Livrarea se face în stare complet montată.
On request
Versiune impermeabilă din oțel inoxidabil A2 conform IP65.
Drawing reference
1) Știft de blocare
2) Cadru

Acționare
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
d) Mâner în formă de stea
e) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem