{"product":{"productId":"agid.35527","price":48.21,"name":"Încuietoare cu clemă rotativă oțel inoxidabil, plat"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare M2 sau M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.