Încuietoare cu sfert de rotație zinc cromat 05564-10-18281
Unitatea de vânzare
13,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 2
cu posibilitate de blocare
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
cromat
D=Diametru
28
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Cheie identică
B
19
B1
8,1
H2
6,3
H3
4
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din zinc.
Piuliță din zinc.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Piuliță decapată.
Piuliță decapată.
Note
Încuietoare cu sfert de rotație, blocabilă, utilizabilă pe dreapta sau pe stânga cu o cursă de închidere de 90°. Încuietoarea cu sfert de rotație poate fi instalat preasamblat.
Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.
Cu capacul cilindrului din oțel inoxidabil și protecție contra prafului.
Aceste încuietori cu sfert de rotație blocabile sunt livrate fiecare cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
Vă rugăm să comandați limba în varianta dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.
Cu capacul cilindrului din oțel inoxidabil și protecție contra prafului.
Aceste încuietori cu sfert de rotație blocabile sunt livrate fiecare cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
Vă rugăm să comandați limba în varianta dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbi din oțel, cu opritor 05564-15.
Cheie pentru încuietoare cu sfert de rotație 05586.
Cheie pentru încuietoare cu sfert de rotație 05586.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.