text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
cromat
A=distanța dintre limbi
7,5
H=înălțime
13,5
Acționare
Cheie
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din alamă.
Limbă de oțel.
Cheie din aliaj de cupru-nichel-zinc.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Piuliță și limbă zincate.
Note
Încuietoare rotativă cu posibilitate de blocare, utilizabilă pe dreapta sau pe stânga cu o cursă de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.

Aceste șuruburi rotative blocabile au fiecare 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoare 2233).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem