text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu cuplaj liber
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul componentei
zinc
Culoarea componentei
negru
A=lățime
22,4
H=înălțime
22,4
S = grosimea maximă a peretelui
14
Acționare
Buton
L
44
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din alamă.
Limbă de oțel.
Version
Carcasă zincată și pasivată albastru.
Bolț de strângere negru cu strat de acoperire aplicat prin vopsire cataforetică.
Limbă zincată.
Note
Deosebit de potrivit pentru dulapuri din oțel, vestiare în vestiare, școli, facilități de agrement și companii industriale.
Method of operation
Funcția integrată de rulare liberă oferă o înaltă siguranță față de acționarea violentă, față de blocarea rotativă convențională.
Assembly
Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.
Attention
Garantăm o funcționare optimă pentru lacătele cu diametre ale inelelor de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought