Quarter turn lock with freewheel zinc zincat și pasivat 05577-22359
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Dulapuri din oțel, vestiare, școli, facilități de agrement
- Siguranță ridicată împotriva operațiunilor violente
- Poate fi premontată
Unitatea de vânzare
8,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu cuplaj liber
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul
componentei
zinc
Culoarea
componentei
negru
A=lățime
35,9
H=înălțime
22,4
S = grosimea maximă a peretelui
14
Acționare
Buton
L
49
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din alamă.
Limbă de oțel.
Piuliță din alamă.
Limbă de oțel.
Version
Housing trivalent blue passivated.
Lever black KTL coated.
Tongue galvanised.
Lever black KTL coated.
Tongue galvanised.
Note
Particularly suitable for steel cabinets, lockers in changing rooms, schools, leisure facilities and industrial companies.
Method of operation
The integrated free-turning function provides higher security against violent actuation compared to conventional locks.
Assembly
The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.
Attention
Optimum functionality is guaranteed with padlocks with a shackle diameter of Ø6 – Ø8 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.