Încuietoare cu sfert de rotație oțel inoxidabil 05587-87186
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Clasa de protecție IP 65
- Acționare: pătrat 8 mm, crestat, barbă dublă 5 mm
Unitatea de vânzare
18,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Cheie triunghiulară de 7 mm
Corp bază cheie din oțel
1.4305
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
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Note
Clasa de protecție IP65. Acest lucru se realizează printr-o garnitură inelară suplimentară sub acționare și o etanșare pur spumată pe carcasă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel inoxidabil 05569.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel inoxidabil 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.