Încuietoare cu sfert de rotație oțel inoxidabil A4 05561-02-2013
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Apă și praf protejate conform IP 65
- Oțel inoxidabil 1.4401 și 1.4301
- Acționare: pătrat 6 mm sau fantă
Unitatea de vânzare
21,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
D=Diametru
20
H=înălțime
13,5
S = grosimea maximă a peretelui
5
Acționare
Fantă
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tijă pivotantă din oțel inoxidabil 1.4401..
Limbă din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Zăvorul rotativ poate fi instalat preasamblat și are o cursă de închidere de 90 de grade Celsius. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Protecție împotriva apei și prafului conform IP65 potrivit EN 60529.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 6 mm
b) Canelură
c) Cheie triunghiulară de 6,5 mm
1) Garnitură inelară
2) Garnitură plată
a) Cheie pătrată de 6 mm
b) Canelură
c) Cheie triunghiulară de 6,5 mm
1) Garnitură inelară
2) Garnitură plată
Accessory
Cheie tubulară 05586
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.