text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
D=Diametru
20
H=înălțime
13,5
S = grosimea maximă a peretelui
5
Acționare
Cheie triunghiulară, 6,5 mm
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Tijă pivotantă din oțel inoxidabil 1.4401..

Limbă din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Note
Zăvorul rotativ poate fi instalat preasamblat și are o cursă de închidere de 90 de grade Celsius. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Protecție împotriva apei și prafului conform IP65 potrivit EN 60529.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 6 mm
b) Canelură
c) Cheie triunghiulară de 6,5 mm

1) Garnitură inelară
2) Garnitură plată
Accessory
Cheie tubulară 05586
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem