Încuietoare cu sfert de rotație poliamidă negru 05567-18185
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Apă și praf protejate conform IP 65
- Limbă sprijinită pe arcuri, fiecare limbă se poate combina cu orice carcasă
- Acționare: barbă triunghiulară, pătrată, cu fante sau dublă
Unitatea de vânzare
2,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Pătrat 8 mm
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
Carcasă și acționare din plastic PA6, ranforsate cu fibre de sticlă.
Piuliță din zinc turnat sub presiune. Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Piuliță din zinc turnat sub presiune. Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Version
Carcasă și acționare negre.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Note
Zăvor rotativ cu limbă cu arc. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat (cu o dimensiune A mică și o grosime mare a ușii posibilă numai cu restricții).
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 7 mm
b) Pătrat de 8 mm
c) Șanț
d) Cheie cu două lame de 3 mm
e) Cheie cu două lame de 5 mm
f) Triunghi de 8 mm
a) Pătrat de 7 mm
b) Pătrat de 8 mm
c) Șanț
d) Cheie cu două lame de 3 mm
e) Cheie cu două lame de 5 mm
f) Triunghi de 8 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.