text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
pentru zona de igienă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
SW = lățimea cheii
27
Acționare
dublă
Corp bază cheie din oțel
1.4305
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
Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
lucioasă.
Note
Zăvor rotativ din oțel inoxidabil cu acționare pentru lățimea cheii de 13 mm pentru aplicații cu cerințe de igienă în conformitate cu DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP69K. Datorită formei cu raze și suprafețelor lustruite, în combinație cu materialul utilizat, deosebit de rezistent la curățare și murdărie. Etanșarea între zăvorul rotativ și ușă se face cu garnitura captivă din spumă PUR de pe partea inferioară a carcasei zăvorului rotativ.

Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Cheie tubulară 05586-04.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05569.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem