text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
13,5
S = grosimea maximă a peretelui
7
SW = lățimea cheii
20
Acționare
Cheie triunghiulară, 6,5 mm
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din alamă. Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, vopsite în câmp electrostatic.
Piuliță zincată.
Note
Încuietoare rotativă rezistentă la vibrații prin blocarea în pozițiile finale. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90° și o limită de rotație internă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat (cu o dimensiune A mică și o grosime mare a ușii posibilă numai cu restricții). Testat conform DIN EN 60068-2-64 (vibrații) și DIN EN 60068-2-27 (șoc), standard de testare 61373. Rezistent la vibrații în conformitate cu cerințele pentru aplicații feroviare de categoria 1, clasa B (=cea mai mare cerință).

Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 6 mm
b) Șanț
c) Triunghi de 6,5 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbi pentru șurub rotativ oțel compact 05563.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought