Încuietoare cu sfert de rotație cu mâner în T zinc vopsit în câmp electrostatic în negru 05572-1182
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Poate fi premontată, utilizabilă pe stânga sau pe dreapta
- Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis)
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
Unitatea de vânzare
12,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu mâner în T
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Mâner în formă de T
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
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Version
Carcasă cromată. Acționare neagră, vopsită în câmp electrostatic.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Note
Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat (cu o dimensiune A mică și o grosime mare a ușii posibilă numai cu restricții). Piulița de fixare este concepută ca o piuliță de împământare cu gheare.
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.
Încuietorile rotative blocabile sunt furnizate fiecare cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea are aceeași cheie, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoarea 101 sau 1333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.
Încuietorile rotative blocabile sunt furnizate fiecare cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea are aceeași cheie, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoarea 101 sau 1333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.