text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu mâner în T
Varianta 2
Sistem de închidere 1333
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Mâner cu posibilitate de blocare
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
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată CR.
Version
Carcasă cromată. Acționare neagră, vopsită în câmp electrostatic.
Piuliță zincată.
Note
Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat (cu o dimensiune A mică și o grosime mare a ușii posibilă numai cu restricții). Piulița de fixare este concepută ca o piuliță de împământare cu gheare.

Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură plată.

Încuietorile rotative blocabile sunt furnizate fiecare cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea are aceeași cheie, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoarea 101 sau 1333).

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought