text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
prevăzut cu chei identice
Varianta 2
cu posibilitate de blocare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
7
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Manetă, cu posibilitate de blocare
UNSPSC Code
31161544
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
Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Note
Zăvor rotativ cu acționare de comutare. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Furnizat cu piuliță standard din oțel inoxidabil. Zăvorul rotativ cu posibilitate de închidere este livrat cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoare 1333).

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05569.
Cheie pentru încuietoare cu sfert de rotație 05586.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem