Încuietoare cu sfert de rotație cu mâner în T oțel inoxidabil 05593-04-1188
Unitatea de vânzare
107,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu mâner în T
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Silicon
Culoarea
componentei
albastru
D=Diametru
30
H1=înălțimea mânerului
40
H=înălțime
18
L1=lungimea mânerului
100
S = grosimea maximă a peretelui
8
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H3
3
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și acționare: 1.4404..
Piuliță de împământare și șurub de blocare: 1.4301.
Garnitură: albastru silicon, conform FDA.
Version
lucioasă.
Mâner lustruit.
Mâner lustruit.
Note
Încuietoarea rotativă sanitară din oțel inoxidabil previne infestarea cu germeni și îndeplinește cerințele stricte ale principiilor de testare pentru utilajele de prelucrare a produselor alimentare și sanitare.
Forma geometrică bine gândită, suprafețele din oțel inoxidabil lucios și garnitura circumferențială centrală împiedică în mod fiabil depunerile de murdărie. Apa, agenții de curățare etc. pot fi complet evacuați aici, prevenind astfel contaminarea.
Dulapurile de comandă, cutiile de borne și carcasele operaționale optimizate pentru sistemele de producție reprezintă o necesitate, în special în procesele în care rezistența garniturii la agenți de curățare și dezinfectanți este foarte importantă. Proiectată în mod special în conformitate cu principiile Hygienic DESIGN, dispozitivul de oprire HD îndeplinește cerințele stricte ale industriei de prelucrare a alimentelor și, prin urmare, se integrează perfect în aplicațiile dumneavoastră profesionale din domeniul sanitar.
Garnitura specială este proiectată pentru curățarea cu jet de înaltă presiune până la max. 100 bar și este conformă cu IP65/67. Garnitura este, de asemenea, stabilă la temperaturi de până la 80 de grade Celsius, iar culoarea albastră indică faptul că îndeplinește specificațiile FDA (previne în mod fiabil confuzia cu alimentele).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Forma geometrică bine gândită, suprafețele din oțel inoxidabil lucios și garnitura circumferențială centrală împiedică în mod fiabil depunerile de murdărie. Apa, agenții de curățare etc. pot fi complet evacuați aici, prevenind astfel contaminarea.
Dulapurile de comandă, cutiile de borne și carcasele operaționale optimizate pentru sistemele de producție reprezintă o necesitate, în special în procesele în care rezistența garniturii la agenți de curățare și dezinfectanți este foarte importantă. Proiectată în mod special în conformitate cu principiile Hygienic DESIGN, dispozitivul de oprire HD îndeplinește cerințele stricte ale industriei de prelucrare a alimentelor și, prin urmare, se integrează perfect în aplicațiile dumneavoastră profesionale din domeniul sanitar.
Garnitura specială este proiectată pentru curățarea cu jet de înaltă presiune până la max. 100 bar și este conformă cu IP65/67. Garnitura este, de asemenea, stabilă la temperaturi de până la 80 de grade Celsius, iar culoarea albastră indică faptul că îndeplinește specificațiile FDA (previne în mod fiabil confuzia cu alimentele).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.