Încuietoare cu sfert de rotație oțel inoxidabil 05595-01-181
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Cerințe de igienă conform DIN EN 1672-2 și DIN EN 14159, conform FDA
- Suprafața polizată Ra 0,8 µm asigură o curățare ușoară
- Oțel inoxidabil 1.4404
Unitatea de vânzare
33,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Silicon
Culoarea
componentei
albastru
D=Diametru
28
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
1,5-8
SW = lățimea cheii
13
Acționare
dublă
Corp bază cheie din oțel
1.4404
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă, acționare și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.
Garnituri inelare din silicon, roșii sau albastre, conforme cu FDA.
șurub cu dinți de blocare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Încuietoarea cu sfert de rotație îndeplinește cerințele de igienă în conformitate cu DIN EN ISO 14159 și DIN EN 1672-2.
A se utiliza în special în industria alimentară și a băuturilor.
Garniturile inelare (conforme cu FDA) împiedică pătrunderea lichidului și formarea murdăriei.
IP65/IP67/IP69K conform DIN EN 60529/DIN 40050.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
A se utiliza în special în industria alimentară și a băuturilor.
Garniturile inelare (conforme cu FDA) împiedică pătrunderea lichidului și formarea murdăriei.
IP65/IP67/IP69K conform DIN EN 60529/DIN 40050.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.