Încuietoare cu sfert de rotație single-key system oțel inoxidabil 05594-02-218
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Fiecare limbă poate fi combinată cu oricare dintre carcase
- Poate fi premontată, aplicabilă pe stânga sau pe dreapta
- Oțel inoxidabil 1.4401
Unitatea de vânzare
€103.89
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
prevăzut cu chei identice
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
32
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Mâner L cu posibilitate de blocare
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
Bright.
Grip polished.
Grip polished.
Note
Quarter-turn lock with L-grip. For right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled. Rating IP65.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with this housing.
The lockable quarter-turn locks are each supplied with 2 keys. The cylinder locks have a single key system i.e. the same key works in all locks (cylinder lock 1333).
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with this housing.
The lockable quarter-turn locks are each supplied with 2 keys. The cylinder locks have a single key system i.e. the same key works in all locks (cylinder lock 1333).
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
On request
Available for door thickness 20 and 40 mm.
Accessory
Keys for latches and locks 05586.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.