Încuietoare cu sfert de rotație prevăzut cu chei identice oțel inoxidabil 05593-2186
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Fiecare limbă poate fi combinată cu oricare dintre carcase
- Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis)
- Oțel inoxidabil 1.4301, 1.4305
Unitatea de vânzare
56,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
prevăzut cu chei identice
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
32
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Mâner cu posibilitate de blocare
Corp bază cheie din oțel
1.4301
UNSPSC Code
31161544
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
Mâner din oțel inoxidabil 1.4301.
Carcasă și piuliță din oţel inoxidabil 1.4305.
Version
lucioasă.
Note
Încuietoare cu sfert de rotație și mâner T. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Furnizat cu piuliță standard din oțel inoxidabil. Zăvorul rotativ cu posibilitate de închidere este livrat cu 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Încuietoarea este identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
Clasa de protecție IP65.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Clasa de protecție IP65.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05569.
Cheie pentru încuietoare cu sfert de rotație 05586.
Cheie pentru încuietoare cu sfert de rotație 05586.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.