Încuietoare cu sfert de rotație cu mâner în T oțel inoxidabil 05593-01-1186
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Fiecare limbă poate fi combinată cu oricare dintre carcase
- Poate fi premontată, aplicabilă pe stânga sau pe dreapta
- Oțel inoxidabil 1.4401
Unitatea de vânzare
44,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu mâner în T
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
32
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Mâner în formă de T
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4401..
Version
lucioasă.
Mâner lustruit.
Mâner lustruit.
Note
Încuietoare cu sfert de rotație și mâner T. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Clasa de protecție IP65.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
Aceste șuruburi rotative blocabile au fiecare 2 chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
Aceste șuruburi rotative blocabile au fiecare 2 chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
On request
Disponibil pentru grosimi de ușă de 20 și 40 mm.
Accessory
Cheie tubulară pentru elemente de blocare rotative 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.