text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
prevăzut cu chei identice
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
32
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Mâner cu posibilitate de blocare
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Mâner lustruit.
Note
Încuietoare cu sfert de rotație și mâner T. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Clasa de protecție IP65.

Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

Aceste șuruburi rotative blocabile au fiecare 2 chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
On request
Disponibil pentru grosimi de ușă de 20 și 40 mm.
Accessory
Cheie tubulară pentru elemente de blocare rotative 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem