text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
cromat
H=înălțime
30
S = grosimea maximă a peretelui
18
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Pătrat 8 mm
UNSPSC Code
31161544
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
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Note
Clasa de protecție IP65. Acest lucru se realizează printr-o garnitură inelară suplimentară sub acționare și o garnitură plată aplicată pe carcasă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought