Încuietoare cu sfert de rotație variantă lungă zinc cromat 05568-18501
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Clasa de protecție IP 65
- Poate fi premontată, utilizabilă pe stânga sau pe dreapta
- Acționare: pătrat 8 mm, crestat, barbă dublă 3 mm
Sales unit
9,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
long
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
H=Height
50
S=Max. wall thickness
18
SW=key width
27
Actuation
square 8 mm
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Note
Rating IP65. This is achieved using an additional O-ring underneath the actuator and a flat seal attached to the housing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.
Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.