Încuietoare cu sfert de rotație variantă lungă zinc cromat 05568-40501
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Clasa de protecție IP 65
- Poate fi premontată, utilizabilă pe stânga sau pe dreapta
- Acționare: pătrat 8 mm, crestat, barbă dublă 3 mm
Unitatea de vânzare
10,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
variantă lungă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
cromat
H=înălțime
50
S = grosimea maximă a peretelui
18
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Biți dubli 3 mm
UNSPSC Code
31161544
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
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Note
Clasa de protecție IP65. Acest lucru se realizează printr-o garnitură inelară suplimentară sub acționare și o garnitură plată aplicată pe carcasă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.