text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
cromat
H=înălțime
30
S = grosimea maximă a peretelui
18
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Cheie triunghiulară de 7 mm
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Note
Rating IP65. This is achieved using an additional O-ring underneath the actuator and a flat seal attached to the housing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.

Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 8 mm
b) slit
c) double lug 3 mm
d) triangle 7 mm
Accessory
Key 05586.
Tongue for steel quarter-turn lock 05569.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought