text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
Variantă mică
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
D=Diametru
28
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Pătrat 8 mm
Corp bază cheie din oțel
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4404.

Acționare și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lucioasă.
Note
Zăvorul rotativ poate fi instalat preasamblat și are o cursă de închidere de 90 de grade Celsius. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.

Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie pătrată de 8 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
e) Bolț de strângere
f) Cheie triunghiulară de 7 mm

1) Garnitură inelară
2) Garnitură plată
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel inoxidabil 05566-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought